Свързващ кабел VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-2.5

560413

GTIN 4052568207229

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Кабел с щекер
Дължина на кабела
2.5 m
Структура на кабела
25 x 0,34 mm²
Характеристики на проводника
подходящ за тоководеща верига
Клас защита
IP67 - съгласно IEC 60529