Свързващ кабел VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10

560424

GTIN 4052568207311

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Електрическо присъединяване
Кабел с щекер
Дължина на кабела
10 m
Структура на кабела
36 x 0,25 mm²
Характеристики на проводника
Стандартно
Клас защита
IP67 - съгласно IEC 60529