Електромагнитен разпределител VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2
560705
GTIN 4052568098285
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
180 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча
Работно налягане
2 bar - 8 bar