Електромагнитен разпределител VOVG-B12-M52Q-AH-F-1H3

560714

GTIN 4052568098353

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
180 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча
Работно налягане
2 bar - 8 bar