Шлаух PUN-V0-10X2-SW-C

561700

GTIN 4052568056384

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
10 mm
Вътрешен Ø
6 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 16 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C