Шлаух PUN-V0-12X2-RT-C

561713

GTIN 4052568056513

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
12 mm
Вътрешен Ø
8 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C