Микрофилтър MS9-LFM-G-AUV-DA

564050

GTIN 4052568211325

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Пневматична връзка 1
Батериен модул
Работно налягане
2 bar - 12 bar
Температура на околната среда
5 °C - 60 °C
Финост на филтрация
0.01 µm