Информация за жизнения цикъл на продукта

Продуктът е планиран за подмяна.

10/2025 - Продуктът постепенно се изважда от портфолиото. Не го използвайте за нови проекти. Моля, изберете модерната алтернатива на този продукт.

11/2026 - Продуктът е спрян от производство. Алтернативен продукт.

03/2027 - Продуктът е спрян от производство.

Моля, обърнете внимание: Наличен е по-нов продукт

Ето още продукти от същата категория: Сензори за дебит

Моля свържете се с Festo, ако имате нужда от помощ.

Сензор за дебит SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M12

565376

GTIN 4052568212308

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Диапазон на измерване на дебита, крайна стойност
1000 l/min
Работен флуид
Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Азот
Работно налягане
16 bar
Пневматична връзка
G1/2