Шарнирен цилиндър DWA-50-125-Y-G

565724

GTIN 4052568212674

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Ход
125 mm
Пневматична връзка
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
990 N