Шарнирен цилиндър DWB-50-100-Y-A-G
565738
GTIN 4052568212810
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Ход
100 mm
Пневматична връзка
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
990 N