Шарнирен цилиндър DWB-63-150-Y-A-G
565760
GTIN 4052568213039
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
63 mm
Ход
150 mm
Пневматична връзка
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
1682 N