Шарнирен цилиндър DWB-63- -Y-A-G

565791

Зарежда се...
Ø на буталото
63 mm
Ход
10 mm - 200 mm
Пневматична връзка
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1870 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
1682 N