Шарнирен цилиндър DW-80-75-Y-AB-G

565804

GTIN 4052568213350

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
80 mm
Ход
75 mm
Пневматична връзка
G3/8
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
2721 N