Електромагнитен разпределител VUVG-L10-B52-T-M7-1P3
566475
GTIN 4052568213824
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
340 l/min - 380 l/min
Пневматична работна връзка
M7
Начин на задействане
електрически