Електромагнитен разпределител VUVG-L10-P53U-T-M7-1P3

566478

GTIN 4052568213855

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Пневматична работна връзка
M7
Начин на задействане
електрически