Електромагнитен разпределител VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
566516
GTIN 4052568100223
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически