Електромагнитен разпределител VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3
566519
GTIN 4052568214180
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 с вентилация
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
460 l/min - 600 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически