Електромагнитен разпределител MHJ10-S-2,5-HF
567502
GTIN 4052568100667
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Функция на разпределител
2/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
160 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча
Работно налягане
0.5 bar - 6 bar