Пропорционален регулатор на налягане VPPE-3-1-1/8-6-420-E1T
567540
GTIN 4052568215507
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
G1/8
Диапазон на регулиране на наляга нето
0.06 bar - 6 bar
Входно налягане 1
6 bar - 8 bar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
800 l/min