Шлаух PUN-H-3/16-SW-150-CB

567955

GTIN 4052568370220

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø инч
3/16
радиус на огъване в зависимост от дебита
21.031 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.993 bar - 9.997 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 63 °C