Шлаух PUN-H-1/4-SW-500-HA

568018

GTIN 4052568370657

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø инч
1/4
радиус на огъване в зависимост от дебита
25.908 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.993 bar - 9.997 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 63 °C