Bus-възел CTEU-CO
570038
GTIN 4052568216481
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Протокол
CANopen
Диапазон на работното напрежение DC
18 V - 30 V
Потребление на вътрешен ток при номинално работно напрежение
Тип. 65 mA
Bus-интерфейс, протокол
CANopen
Клас защита
IP65 - IP67