Мини шейна DGSL-8-20-EA
570167
GTIN 4052568216627
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
47 N
Ход
20 mm
Демпфериране
къси еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик