Мини шейна DGSL-16-10-EA
570187
GTIN 4052568216825
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
188 N
Ход
10 mm
Демпфериране
къси еластични демпферни пръстени/планки от двете страни
Разпознаване на позиция
за датчик