Шлаух PUN-H-14X2-NT

570388

GTIN 4052568058319

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Външен Ø
14 mm
Вътрешен Ø
9.8 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 10 bar
Температура на околната среда
-35 °C - 60 °C