Шлаух PLN-14X2-SW
570423
GTIN 4052568058364
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Външен Ø
14 mm
Вътрешен Ø
10 mm
Зависещо от температурата работно налягане
-0.95 bar - 14 bar
Температура на околната среда
-30 °C - 80 °C