Електромагнитен разпределител VSCS-B-M32-MD-WA-2AC1

571064

GTIN 4052568101169

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
18 l/min
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча
Начин на задействане
електрически