Пропорционален регулатор на налягане VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1

571288

GTIN 4052568217693

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
G1/4
Диапазон на регулиране на налягането
0.1 bar - 10 bar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
2750 l/min