Шарнирен цилиндър DWC-50- -Y-AB-G

572373

Зарежда се...
Ø на буталото
50 mm
Ход
10 mm - 200 mm
Пневматична връзка
G1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), обратен ход
990 N