Пропорционален регулатор на налягане VPPM-8TA-L-1-F-0L6H-S1C1
572408
GTIN 4052568218614
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
3-ходов пропорционален регулатор на налягане
Пневматична връзка 1
Присъединителна плоча
Диапазон на регулиране на налягането
0.06 bar - 6 bar
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1050 l/min