Компактен цилиндър ADN-40-60-I-PPS-A
572671
GTIN 4052568218928
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
60 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода