Компактен цилиндър ADN-40-40-A-PPS-A

572678

GTIN 4052568218997

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
754 N
Ход
40 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода