Цилиндър компактен ADN-50-10-I-PPS-A

572682

GTIN 4052568219031

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
10 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода