Цилиндър компактен ADN-50-15-I-PPS-A

572683

GTIN 4052568219048

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
15 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода