Компактен цилиндър ADN-50-40-A-PPS-A

572696

GTIN 4052568219178

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
1178 N
Ход
40 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода