Цилиндър компактен ADN-80-80-A-PPS-A

572735

GTIN 4052568219567

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Начин на функциониране
двойнодействащ
Ø на буталото
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Ход
80 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода