Електромагнитен разпределител VUVG-S10-T32C-AZT-M7-1T1L
573398
GTIN 4052568220006
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
160 l/min
Пневматична работна връзка
M7
Начин на задействане
електрически