Електромагнитен разпределител VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L

573415

GTIN 4052568220167

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
130 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически