Компактен цилиндър ADNGF-32-80-PPS-A

574030

GTIN 4052568221539

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Ø на буталото
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
483 N
Ход
80 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода
Разпознаване на позиция
за датчик