Компактен цилиндър ADNGF-80-30-PPS-A
574062
GTIN 4052568221850
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Downloads
Зарежда се...
Ø на буталото
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ход напред
3016 N
Ход
30 mm
Демпфериране
саморегулиращо се пневматично демпфериране в края на хода
Разпознаване на позиция
за датчик