Електромагнитен разпределител VUVG-L10-T32U-AT-M7-1R8L

574219

GTIN 4052568222277

Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
170 l/min - 190 l/min
Пневматична работна връзка
M7
Начин на задействане
електрически