Електромагнитен разпределител VUVG-L14-P53C-T-G18-1R8L
574231
GTIN 4052568222383
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 затворен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Пневматична работна връзка
G1/8
Начин на задействане
електрически