Електромагнитен разпределител VUVG-B14-T32H-AZT-F-1R8L
574244
GTIN 4052568222505
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически