Електромагнитен разпределител VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L
574246
GTIN 4052568222529
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
570 l/min - 680 l/min
Пневматична работна връзка
Фланец
Начин на задействане
електрически