Датчик SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
574339
GTIN 4052568103149
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване
M8x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-104
Диапазон на работното напрежение DC
5 V - 30 V
Функция на превключващ елемент
Нормално отворен контакт
Комутационен изход
NPN