Електромагнитен разпределител VUVG-L10-T32H-MT-M5-1P3
574350
GTIN 4052568222802
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
135 l/min
Пневматична работна връзка
M5
Начин на задействане
електрически