Електромагнитен разпределител VUVG-L10-T32H-MZT-M7-1P3
574362
GTIN 4052568222895
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен/затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
155 l/min
Пневматична работна връзка
M7
Начин на задействане
електрически