Електромагнитен разпределител VUVG-L14-T32U-MZT-G18-1P3
574373
GTIN 4052568222970
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2x3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Пневматична работна връзка
G1/8
Начин на задействане
електрически