Електромагнитен разпределител VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3
574425
GTIN 4052568223120
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
2х3/2 затворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
870 l/min
Пневматична работна връзка
G1/4
Начин на задействане
електрически