Електромагнитен разпределител VUVG-L18-P53U-ZT-G14-1P3
574442
GTIN 4052568223267
Глобалният търговски номер на артикул (GTIN) е уникален международен код за артикули.
Зарежда се...
Функция на разпределител
5/3 напълнен с въздух
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)
1000 l/min
Пневматична работна връзка
G1/4
Начин на задействане
електрически